(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Producto hecho C-Grid® (70022)

Producto hecho C-Grid® (70022)
  • Descuento por volumen

Un conector de doble fila Molex de 2,54 mm de paso para conexiones de placa a placa. Disponible en tipos de ángulo recto y recto. (Carcasa de acoplamiento: 70066)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

50-65-0016

 
Número de Parte
50-65-0016
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Numero de nucleos 16
Normas representativas UL / CSA Pitch(mm) 2.54 Cerradura de acoplamiento Presente
Color Negro Terminal conforme 70066, 70475, 70431 Otras propiedades Retardante de llama

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 50-65-0016 de la serie Producto hecho C-Grid® (70022).