(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contactos: terminal de cable a cable, paso de 6,5 mm, serie 50597

Contactos: terminal de cable a cable, paso de 6,5 mm, serie 50597
  • Descuento por volumen

[Características]
· Los terminales Molex quedan completamente protegidos por la pared aislante de la carcasa (carcasas compatibles: 51138 y 51142).
· Tamaños de cables centrales: AWG #16 a #22.
· Diámetro exterior del revestimiento: ⌀ 2,0 - 3,3 mm.
· Longitud de tira: 2,7 - 3,3 mm.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
50597-8000
50597-8100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma terminal
3,000 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cadena
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Individual

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Método de conexión del cable Rizar
Vivienda aplicable 51138, 51142 Tamaño aplicable AWG 16 a 22 Compañero de apareamiento 50599-50600
Diámetro exterior de revestimiento de alambre aplicable(mm) 2.5, 3.3