(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Carcasa de relé de ajuste mini de paso de 4,80 mm (enchufe 5025)

Carcasa de relé de ajuste mini de paso de 4,80 mm (enchufe 5025)
  • Descuento por volumen

Un conector de nylon cable a cable de 4,80 mm de paso.
[Caracteristicas]
· Terminal totalmente protegido con paredes de vivienda aisladas.
[Aplicaciones]
· Óptimo para dispositivos de consumo, como los tipos de alimentación y de cable a cable.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5025-02P
5025-02P1
5025-03P
5025-03P1
5025-04P
5025-04P1
5025-06P
5025-06P1
5025-09P
5025-12P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Numero de fila Montaje en panel Color
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

21Presente-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

21NingunoNatural
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

31Presente-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

31Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

41Presente-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

41Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

62PresenteNatural
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

62NingunoNatural
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

93PresenteNatural
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

123PresenteNatural

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Conexión de cable Normas representativas UL / CSA Pitch(mm) 4.80
Terminal conforme 5006 Compañero de apareamiento 5025 Otras propiedades Retardante de llama