(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contactos: terminal de relé, paso de 4,8 mm, serie 5006【1-7,000 piezas por paquete】

Contactos: terminal de relé, paso de 4,8 mm, serie 5006
  • Descuento por volumen

Los terminales Molex están completamente protegidos por la pared de aislamiento de la carcasa. (Vivienda conforme: 5025Plug)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
5006T
5006TL
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma terminal

7,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cadena
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Individual

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Conexión de cable Método de conexión del cable Rizar
Vivienda aplicable 5025 Tamaño aplicable AWG 18 a 24 Compañero de apareamiento 5005
Diámetro exterior de revestimiento de alambre aplicable(mm) 3.0