(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contactos: terminal de relé, paso de 4,8 mm, serie 5005【1-7,000 piezas por paquete】

Contactos: terminal de relé, paso de 4,8 mm, serie 5005
  • Descuento por volumen

[Características]
· Los terminales Molex están completamente protegidos por la pared aislante de la carcasa (carcasa compatible: receptáculo 5025).

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
5005T
5005TL
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma terminal

7,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cadena
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Individual

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Método de conexión del cable Rizar
Vivienda aplicable 5025 Tamaño aplicable AWG 18 a 24 Compañero de apareamiento 5006
Diámetro exterior de revestimiento de alambre aplicable(mm) 3.0