(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Carcasas de conector de placa de 4.00 mm (51036)

Carcasas de conector de placa de 4.00 mm (51036)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cable Molex montado directamente en la placa (compatible con los alojamientos de la serie 51035 (terminal aplicable: 50097).
· Número de derivaciones: de 2 a 18 derivaciones.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
51036-0200
51036-0400
51036-0500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

56 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Conexión de cable Pitch(mm) 4.00 Numero de fila 1
Color Natural Terminal conforme 50098