(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carcasa de cable a cable y de cable a placa Molex con paso de 3.50 mm (Serie 51067))

Carcasa de cable a cable y de cable a placa Molex con paso de 3.50 mm (Serie 51067))
  • Descuento por volumen

Molex con paso de 3,50 mm, carcasa de cable a placa y de cable a cable, con 7 circuitos.

[Características]
· Número de circuitos: 7
· Escribe: Receptáculo
· Paso: 3.5 mm
· Material de la carcasa: Poliéster
· Estilo de montaje: Cable
· Número de filas: 1
· Clasificación de inflamabilidad: UL 94 V-0
· Número de clientes potenciales: 2 a 15 clientes potenciales

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
51067-0200
51067-0300
51067-0400
51067-0500
51067-0600
51067-0700
51067-0800
51067-0900
51067-1000
51067-1100
51067-1200
51067-1300
51067-1400
51067-1500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-10
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-11
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-12
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-13
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Aplicación Conexión de cable Normas representativas UL / TUV / CSA Pitch(mm) 3.50
Numero de fila 1 Color Natural Terminal conforme 50217
Compañero de apareamiento 51114, 53258, 53259, 53265, 53266 Otras propiedades Retardante de llama