(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ángulo recto de oblea de alambre a placa de paso de 3.50 mm (53259)

Ángulo recto de oblea de alambre a placa de paso de 3.50 mm (53259)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Conector cable a placa Molex.
· Tipo de ángulo recto (se adapta a la carcasa 51067).
· Número de clientes potenciales: De 2 a 15 derivaciones.
· Bronce fosforado: 53259-17;Latón: 53259-29.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
53259-0329
53259-0429
53259-0529
53259-0629
53259-0729
53259-0829
53259-1129
53259-1229
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

8
1 Pieza(s)

86 Días o más

11
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Aplicación Para PCB
Corriente permisible(A) 5.5 Voltaje permitido(V) 250 Normas representativas UL / CSA
Pitch(mm) 3.50 Numero de fila 1 Cerradura de acoplamiento Presente
Compañero de apareamiento 51067, 50217 Otras propiedades Retardante de llama