(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Este bloqueo positivo hecho por Molex admite retenedores (terminal compatible: 56265, carcasa de acoplamiento: 51347, retenedor compatible: 51348).
· Número de electrodos: de 4 a 12 electrodos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
51346-0200
Forma del conector | Cuadrado | Serie de conectores iniciales | Número | Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) |
---|---|---|---|---|---|
Numero de nucleos | 2 | Aplicación | Conexión de cable | Corriente permisible(A) | 4 |
Pitch(mm) | 3.30 | Numero de fila | 1 | Color | Natural |
Terminal conforme | 51348, 56265 | Compañero de apareamiento | 51347-0200 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente