(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contactos: conector de cable a cable, paso de 2,5 mm, serie 50398

Contactos: conector de cable a cable, paso de 2,5 mm, serie 50398
  • Descuento por volumen

[Características]
· Conector Molex cable a cable.
· También está disponible un tipo compatible con retenedores (carcasa aplicable: serie 51112).
· Tamaños de cables centrales: AWG #22 a #28.
· Diámetro exterior del revestimiento: ⌀ 1,15 - 1,8 mm.
· Longitud de tira: 2,3 - 2,8 mm.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

50398-8100

 
Número de Parte
50398-8100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Conexión de cable Método de conexión del cable Rizar
Vivienda aplicable 51112 Tamaño aplicable AWG 22 a 28 Forma terminal Individual
Compañero de apareamiento 50397 Diámetro exterior de revestimiento de alambre aplicable(mm) 1.8