(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector de cable a cable con paso de 2.50 mm (51103)

Conector de cable a cable con paso de 2.50 mm (51103)
  • Descuento por volumen

También es adecuado para conectores de cable a placa Molex. (Carcasas de acoplamiento: 51198/53375/53426/53517/53608, terminales conformes: 50351/50752)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
51103-0200
51103-0300
51103-0400
51103-0500
51103-0600
51103-0700
51103-0800
51103-0900
51103-1000
51103-1100
51103-1200
51103-1300
51103-1400
51103-1500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Normas representativas Pitch
(mm)
Material Color Notas Terminal conforme Compañero de apareamiento Otras propiedades
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2UL / TUV / CSA2.50-Natural-50351, 5075251198, 53375, 53426, 53517, 53608Retardante de llama
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3UL / TUV / CSA2.50-Natural-50351, 5075251198, 53375, 53426, 53517, 53608Retardante de llama
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4UL / TUV / CSA2.50-Natural-50351, 5075251198, 53375, 53426, 53517, 53608Retardante de llama
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5UL / TUV / CSA2.50-Natural-50351, 5075251198, 53375, 53426, 53517, 53608Retardante de llama
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6UL / TUV / CSA2.50-Natural-50351, 5075251198, 53375, 53426, 53517, 53608Retardante de llama
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

7UL / TUV / CSA2.50-Natural-50351, 5075251198, 53375, 53426, 53517, 53608Retardante de llama
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

8UL / TUV / CSA2.50-Natural-50351, 5075251198, 53375, 53426, 53517, 53608Retardante de llama
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

9UL / TUV / CSA2.50-Natural-50351, 5075251198, 53375, 53426, 53517, 53608Retardante de llama
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10UL / TUV / CSA2.50-Natural-50351, 5075251198, 53375, 53426, 53517, 53608Retardante de llama
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

11UL / TUV / CSA2.50-Natural-50351, 5075251198, 53375, 53426, 53517, 53608Retardante de llama
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

12UL / TUV / CSA2.50-Natural-50351, 5075251198, 53375, 53426, 53517, 53608Retardante de llama
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

13UL / TUV / CSA2.50-Natural-50351, 5075251198, 53375, 53426, 53517, 53608Retardante de llama
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6 ~ 18UL / CSA1.25$2.50$6.50PBTPColor natural $ Negro, color naturalRetenedor: 51113 $ Carcasas compatibles: 51216, 51230 $ Carcasas compatibles: 51216, 512351189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973$50397$5937051112$42818-0312, 42820$34986Retardante de llama $ Retardante de llama: 94 V-0
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

15UL / TUV / CSA2.50-Natural-50351, 5075251198, 53375, 53426, 53517, 53608Retardante de llama

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Aplicación Conexión de cable Numero de fila 1