(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Paso de 2.0 mm de cable a placa, retenedor de cable a cable

Paso de 2.0 mm de cable a placa, retenedor de cable a cable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Las carcasas Molex son compatibles con retenedores, carcasas comunes de cable a placa, de cable a cable (carcasa compatible: serie 51216).
Número de pines: de 2 a 15

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
51217-0605
51217-0705
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Numero de fila 1
Color Gris Terminal conforme 51216, 51227