(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Paso de 2.0 mm Cable a placa, carcasa de cable a cable

Paso de 2.0 mm Cable a placa, carcasa de cable a cable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Las carcasas Molex son compatibles con el retenedor, las carcasas comunes de cable a placa, de cable a cable (retenedor compatible: 51217, carcasa compatible: 51227).
Número de pines: de 2 a 15.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

51216-0700

 
Número de Parte
51216-0700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Numero de nucleos 7 Aplicación Conexión de cable Pitch(mm) 2.00
Numero de fila 1 Color Natural Terminal conforme 51217, 59370
Compañero de apareamiento 51227

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 51216-0700 de la serie Paso de 2.0 mm Cable a placa, carcasa de cable a cable.