(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contactos - terminal de conector con placa, paso de 2,0 mm, serie 50034

Contactos - terminal de conector con placa, paso de 2,0 mm, serie 50034
  • Descuento por volumen

[Características]
· Cable Molex montado directamente a la placa (compatible con carcasas serie 51015).
· Tamaños de cables centrales: AWG #26 a #30.
· Diámetro exterior del revestimiento: ⌀ 1,4 mm máximo
· Longitud de tira: 1.4 - 1.9 mm

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

50034-8000

 
Número de Parte
50034-8000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
20,000 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 2
Voltaje permitido(V) 125 Método de conexión del cable Rizar Vivienda aplicable 51015
Tamaño aplicable AWG 26 a 30 Diámetro exterior de revestimiento de alambre aplicable(mm) 1.4