(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de cable a cable con paso de 2.00 mm (51006)

Conector de cable a cable con paso de 2.00 mm (51006)
  • Descuento por volumen

Este es un conector Molex de una sola fila para un recuento bajo de pines. (Carcasa de acoplamiento: 51005, terminal conforme: 50012)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
51006-0200
51006-0300
51006-0400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 2 Normas representativas UL / CSA
Pitch(mm) 2.00 Numero de fila 1 Cerradura de acoplamiento Ninguno
Color Natural Terminal conforme 50012 Compañero de apareamiento 51005
Otras propiedades Retardante de llama