(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conectores rectangulares - E/S serie, 125 V, paso de 2,00 mm, conexión de relé

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
500654-0609
500655-0609
500655-0619
54280-0609
54599-1019
55100-0670
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Núcleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Método de conexión del cable Compañero de apareamiento Montaje en panel
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho (enchufe)6Conexión de cable1.5Rizar500655Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)6Conexión de cable1.5Rizar500654Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)6Conexión de cable1.5Rizar500654Con brida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Otros6Conexión de cable2Soldadura55100-0670Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)10Otros2Soldadura-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)6Conexión de cable2Soldadura54280Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Número Voltaje permitido(V) 125
Dirección de conexión Recto Pitch(mm) 2