(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de crimpado - empalme a tope, desnudo【50-100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - empalme a tope, desnudo
  • Descuento por volumen

Manguito para soldar a tope (tipo B).
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el terminal de engarzado - empalme a tope, desnudo, consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B1.25
B2
B5.5
B8
B14
B22
B38
B60
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Rango de cable aplicable
((mm)2)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.73.3150.25 a 1.65

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.34.1151.04 a 2.63

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.45.4152,63 a 6,64

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.57216.64 a 10.52

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.88.92610.52 a 16.78

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

7.711.32916.78 a 26.66

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9.413.23226,66 a 42,42

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

11.415.33642,42 a 60,57

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Manga Normas representativas UL / JIS / CSA