(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Interruptor de sobretensión (iluminado) a presión

Interruptor de sobretensión (iluminado) a presión
  • Descuento por volumen

· Forma: tipo de silicona
· Iluminación: Iluminación de neón
· Forma terminal: Terminal de pestaña
· Contacto (alternar, casillero): SPST
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el complemento del interruptor de sobretensión (iluminado), consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DS-322A
DS-323
DS-324-W/L-TO
DS-325-W/L-TO
DS-325-W/L-TR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas representativas Dimensión vertical
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Capacidad de corriente a 125 V CA
(A)
Capacidad de corriente a 250 V CA
(A)
Color de la perilla Grosor del panel (MIN)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UL / CSA35.416.038.015-Ámbar transparente1.0
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-35.416.038.0-6Ámbar transparente1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UL / CSA28.014.834.9515-Ámbar transparente1.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UL / CSA3216.035.215-Ámbar transparente1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UL / CSA3216.035.215-Rojo transparente1.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de silicona Iluminación Iluminación de neón Contacto (alternar, armario) SPST
Forma terminal Terminal de la lengüeta Visualización de la parte operativa No notificado Grosor del panel (MAX)(mm) 4.0
Tamaño de terminal de pestaña #250