(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Interruptor de botón a presión Serie sin bloqueo DS-663

Interruptor de botón a presión Serie sin bloqueo DS-663
  • Descuento por volumen

Interruptor de botón para encaje.
[Características]
· Pulsador pequeño y de gran diseño.
[Aplicaciones]
· Aplicaciones variables.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DS-663-C-R-W-S-K-R

Número de Parte
DS-663-C-R-W-S-K-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pulsador sin iluminación A Circular Configuración de contacto (pulsador) SPST
Forma terminal Terminal de soldadura Orificio de montaje Φ 15 Botón de operación Bloqueo libre
Color del boton Rojo Ampacidad @ 125 V AC(A) 1 Características del interruptor OFF-(ON)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico