(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor de palanca, serie MS-550

Interruptor de palanca, serie MS-550
  • Descuento por volumen

Interruptores de palanca Miyama electric serie MS-550.

[Características]
· La palanca se puede mover a diferentes posiciones con poca fuerza operativa.
· Elija entre variaciones de contactos SPST (2P), SPDT (3P) o DPDT (6P).
· Características del interruptor on-off, on-off-on y on-on disponibles.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MS-550K

Número de Parte
MS-550K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro Orificio de montaje Φ 6.2 Contacto (alternar, armario) SPST
Forma terminal Terminal de soldadura Dimensión vertical(mm) 13 Ancho de la dimensión(mm) 12.6
Profundidad de la dimensión(mm) 34.5 Ampacidad @ 125 V AC(A) 3 Ampacidad @ 250 V AC(A) 1
Características del interruptor ON-OFF

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MS-550K de la serie Interruptor de palanca, serie MS-550.