(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Interruptor de palanca, serie MS-500

Interruptor de palanca, serie MS-500
  • Descuento por volumen

Interruptores de palanca Miyama electric serie MS-500.

[Características]
· Las palancas vienen en opciones de color cromado, blanco, azul, rojo, negro, plateado o amarillo.
· Elija entre variaciones de contactos SPST (2P), SPDT (3P) o DPDT (6P).
· Características del interruptor on-off, on-off-on y on-on disponibles.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MS-500A-B
MS-500A-B2
MS-500A-F
MS-500C-MF-K
MS-500K-B
MS-500K-MF-K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Contacto (alternar, armario) Ancho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Color de la palanca Características del interruptor
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SPDT12.634.5PlataON-ON
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

SPDT7.829.3PlataON-ON
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

SPDT7.834.5PlataON-ON
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

SPDT7.837.5NegroON-OFF-ON
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SPST12.634.5PlataON-OFF
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SPST7.837.5NegroON-OFF

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro Orificio de montaje Φ 6 Forma terminal Terminal de soldadura
Dimensión vertical(mm) 13 Ampacidad @ 125 V AC(A) 6