(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor selector de 25⌀ 2 muescas

Interruptor selector de 25⌀ 2 muescas
  • Descuento por volumen

Interruptor selector redondo de Maruyasu Dengyo de 25 mm de diámetro con dos muescas (1a1b).

[Características]
· Montaje con tornillos.
· Homologación de normas CE y CUL.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A25SN211B

Número de Parte
A25SN211B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Selector A Tipo circular Orificio de montaje Φ 25
Iluminación Ninguno Configuración de contacto (bloqueo de teclas, selector) 1a1b Con llave Ninguno
Número de muesca 2 Forma terminal Terminal de tornillo Función de protección (resistente al medio ambiente) IP65
Normas representativas CE / CUL Dimensión vertical(mm) 39 Ancho de la dimensión(mm) 29.5
Profundidad de la dimensión(mm) 69 Cuando la capacidad actual es de 110 V CA(A) 6 Capacidad de corriente @ 24 V DC(A) 6