(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Salida estándar IEC Entrada serie C6/C8.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
AC-M01SB01 |
AC-M01SB02 |
Cargando…
Tipo | Entrada / Tapones | A | Otros | Tensión nominal(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Con o sin estándar NEMA | N/A | Norma representativa | UL / CCC / CSA | Longitud(mm) | 16 |
Ancho(mm) | 28 | Espesor(mm) | 22.3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente