(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable de automatización de potencia low-flex 300 V - cubierta de PVC, UL/CSA, serie MRC3

Cable de automatización de potencia low-flex 300 V - cubierta de PVC, UL/CSA, serie MRC3
  • Descuento por volumen

Cable UL2464 para fuente de alimentación móvil, 300 V listado UL/CSA, serie MRC3

[Caracteristicas]
▪ Cable para piezas móviles que cumple con los estándares UL y CSA.
· Puede usarse principalmente como cableado para el cableado contenido dentro de equipos electrónicos.
· Ofrece excelente flexibilidad y resistencia al aceite

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MRC3-AWG16-2-1
MRC3-AWG16-2-2
MRC3-AWG16-2-3
MRC3-AWG16-2-4
MRC3-AWG16-2-5
MRC3-AWG16-2-6
MRC3-AWG16-2-7
MRC3-AWG16-2-8
MRC3-AWG16-2-9
MRC3-AWG16-2-10
MRC3-AWG16-2-11
MRC3-AWG16-2-12
MRC3-AWG16-2-13
MRC3-AWG16-2-14
MRC3-AWG16-2-15
MRC3-AWG16-2-16
MRC3-AWG16-2-17
MRC3-AWG16-2-18
MRC3-AWG16-2-19
MRC3-AWG16-2-20
MRC3-AWG16-2-21
MRC3-AWG16-2-22
MRC3-AWG16-2-23
MRC3-AWG16-2-24
MRC3-AWG16-2-25
MRC3-AWG16-2-26
MRC3-AWG16-2-27
MRC3-AWG16-2-28
MRC3-AWG16-2-29
MRC3-AWG16-2-30
MRC3-AWG16-2-31
MRC3-AWG16-2-32
MRC3-AWG16-2-33
MRC3-AWG16-2-34
MRC3-AWG16-2-35
MRC3-AWG16-2-36
MRC3-AWG16-2-37
MRC3-AWG16-2-38
MRC3-AWG16-2-39
MRC3-AWG16-2-40
MRC3-AWG16-2-41
MRC3-AWG16-2-42
MRC3-AWG16-2-43
MRC3-AWG16-2-44
MRC3-AWG16-2-45
MRC3-AWG16-2-46
MRC3-AWG16-2-47
MRC3-AWG16-2-48
MRC3-AWG16-2-49
MRC3-AWG16-2-50
MRC3-AWG16-2-51
MRC3-AWG16-2-52
MRC3-AWG16-2-53
MRC3-AWG16-2-54
MRC3-AWG16-2-55
MRC3-AWG16-2-56
MRC3-AWG16-2-57
MRC3-AWG16-2-58
MRC3-AWG16-2-59
MRC3-AWG16-2-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Cable a tierra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

111.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

171.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

211.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

231.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

241.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

261.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

271.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

281.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

291.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

311.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

331.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

341.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

361.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

371.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

391.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

411.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

421.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

431.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

441.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

451.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

461.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

471.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

481.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

491.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

511.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

521.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

531.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

541.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

551.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

561.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

571.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

581.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

591.71627.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601.71627.3Ninguno

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 300V Blindaje Ninguno Característica de la vaina Resistencia al aceite
Normas representativas UL / CSA (c-UL) Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Uso dual Otras propiedades Resistencia a terremotos, tolerancia de curvatura derecha / izquierda, flexibilidad, tolerancia de curvatura, prueba de soporte de cable