(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas - AVC-1, resistente a vibraciones, nailon 66, UL94 V-2

Prensaestopas - AVC-1, resistente a vibraciones, nailon 66, UL94 V-2
  • Descuento por volumen

Resistente a las vibraciones, debido al mecanismo de prevención relajado. El rango del cable es amplio y corresponde a diámetros de cable ancho.

[Caracteristicas]
Apriete manual fácil sin cuchillas y destornilladores, lo que hace que la instalación sea más segura.
· Ahorro de tiempo de un estudio comparativo de diámetros internos y diámetros de alambre.
· La gama de cables es amplia y corresponde a diámetros de cable amplios.
· Respetuoso con el medio ambiente: no se generan residuos.
· Ninguna parte del metal sobresale después del montaje, lo que reduce las posibilidades de lesiones en los dedos, etc.
· Sellado superior.
· Resistente a las vibraciones, gracias al mecanismo de prevención de amortiguación.
· Compatible con tornillos de montaje, y puede usarse inmediatamente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AVC-2

Número de Parte
AVC-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Medida del tornillo G 1 Tamaño de cable adaptativo(mm) 9 a 22 Color Negro
Diámetro del orificio de montaje(mm) 33,5 a 34,5 Material del cuerpo principal 66 nylon (UL94 V-2)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico