(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fuente de alimentación ininterrumpida

Fuente de alimentación ininterrumpida
  • Descuento por volumen

En casos de corte de energía repentino/fallo de energía instantáneo, el sistema cambiará automáticamente al funcionamiento con batería y la PC.

[Características]
· Cuenta con una función de respaldo en caso de falla de energía para proteger la PC de fallas de energía.
· Fuente de alimentación ATX (80PLUS BRONZE adquirido)
· Se utiliza tablero con orificios pasantes de doble cara de calidad industrial.
· Alta eficiencia mediante el uso de un circuito rectificador síncrono.
· Utiliza la corriente de carga mínima de salida total 0 A.
· Certificado según norma de seguridad (IEC/UL/CSA60950-1)
· Ventilador variable temperatura/velocidad con reducción de ruido.
· Potencia en espera de 1 W o menos. Correspondencia ErPcommand

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ENSP3-450P-C20-H1V
ENSP3-450P-S20-H1V
ENSP4-500P-SA0-H1V
ENSP-300P-L20-11S
ENSP-300P-S20-11S
HNSP9-520P-S20-H1V
NSP6F-220P-S10
PNSP2U-1000P-AAS
PNSP2U-1000P-AAS(12V)
PNSP2U-550P-AAS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-
1 Pieza(s)Disponible

42 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico