(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Corbata de marcado【100-500 piezas por paquete】

Corbata de marcado
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cuenta con una etiqueta de visualización conveniente para la clasificación de haces de cables e identificación de circuitos.
· Puede marcar fácilmente el elemento de etiqueta de visualización usando un marcador permanente, hoja de marca o cinta impresa.
Admite la impresión de nombres, códigos y números.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MH100
MK100
ML100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Tamaño de la etiqueta
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.5 a 22109.525X9.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6 a 2210025X8

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.5 a 221259.5X25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 2.5 Material Nylon 6,6 Color Natural
Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2 Función especial / aplicación Enfoque de impresión (etiqueta) Normas representativas UL
Resistencia a la tracción del bucle(N) 78.4 Rango de temperatura de funcionamiento -40 ° C a 85 ° C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico