(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo termocontraíble (blanco).【10 piezas por paquete】

Tubo termocontraíble (blanco).
  • Descuento por volumen

Tubo termocontraíble de color (blanco) que cumple con los estándares Ul224 y CSAC22.2.

[Caracteristicas]
· Tubo termoplástico flexible ignífugo y flexible de la serie Eco con una relación de contracción de 2: 1.
▪ Este producto cumple con los estándares UL224 y CSAC22.2.
· Los caracteres grabados no se pueden borrar fácilmente.
· Ampliamente utilizado en una variedad de campos, como equipos electrónicos, comunicaciones, automóviles, etc.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SZF2-1.5W
SZF2-2.5W
SZF2-3.5W
SZF2-5.0W
SZF2-7.0W
SZF2-10.0W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno (antes de la contracción)
(mm)
Espesor de la pared (después de encogerse)
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.50.33

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.50.44

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.50.44

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1050.56

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1070.56

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10100.56

Cargando…

  1. 1

Información básica

Factor de contracción 2: 1 a menos de 3: 1 Material Poliolefina Color Blanco
Retardante de llama Presente Adhesivo Ninguno Longitud del tubo(mm) 1000
Normas representativas UL