(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubo termorretráctil (resistencia al calor: 200°C)

Tubo termorretráctil (resistencia al calor: 200°C)
  • Descuento por volumen

Este es un tubo termorretráctil resistente al calor hasta 200 ° C.

[Caracteristicas]
· Este tubo termocontraíble es resistente al calor hasta 200 ° C y también tiene una excelente flexibilidad.
· Relación de contracción 2: 1.
· También tiene una excelente resistencia química, por lo que es óptimo para su uso en entornos de alta temperatura donde se utilizan solventes y otros materiales.
· Este es un tubo ultra flexible que nunca se agrieta incluso en ambientes de alta temperatura y baja temperatura.
· Este producto es equivalente a los tubos SAE-AMS-DTL-23053/13.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VL-3.2-1
VL-3.2-5
VL-3.2-10
VL-4.8-1
VL-4.8-5
VL-4.8-10
VL-6.4-1
VL-6.4-5
VL-6.4-10
VL-9.5-1
VL-9.5-5
VL-9.5-10
VL-12.7-1
VL-12.7-5
VL-12.7-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno (antes de la contracción)
(mm)
Espesor de la pared (después de encogerse)
(mm)
Factor de contracción Longitud del tubo
(mm)
5 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

103.20.762: 1 a menos de 3: 11000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.20.762: 1 a menos de 3: 15000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.20.762: 1 a menos de 3: 110000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.80.92: 1 a menos de 3: 11000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4.80.92: 1 a menos de 3: 15000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.80.92: 1 a menos de 3: 110000
5 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

106.40.92: 1 a menos de 3: 11000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.40.92: 1 a menos de 3: 15000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.40.92: 1 a menos de 3: 110000
5 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

-9.50.9menos de 2: 11000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

109.50.9menos de 2: 15000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

109.50.9menos de 2: 110000
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-12.71.1menos de 2: 11000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.71.1menos de 2: 15000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.71.1menos de 2: 110000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Elastómero de flúor Color Negro Retardante de llama Presente
Adhesivo Ninguno Función especial / aplicación Resistente al calor / Resistente químico Normas representativas UL
Otras propiedades UV Otras normas MIL