(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubo termorretráctil (resistencia al calor: 150°C, transparente)

Tubo termorretráctil (resistencia al calor: 150°C, transparente)
  • Descuento por volumen

Un tubo termorretráctil (transparente) que es resistente al calor a 150°C. Resistente a productos químicos.

[Caracteristicas]
· Este tubo termocontraíble de PVDF de pared delgada es resistente al calor a 150 ° C con una relación de contracción de 2: 1.
· Tiene excelentes propiedades de resistencia al calor.
· También es químicamente resistente.
· El tubo puede proteger los cables internos de combustibles industriales, solventes y sustancias químicas, etc.
· Este producto tiene un alto grado de transparencia (tipo transparente). Por lo tanto, los detalles finos, como las inscripciones en los arneses protegidos en el interior, son claramente visibles.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HC150-1.6-T-5
HC150-1.6-T-10
HC150-2.4-T-5
HC150-3.2-T-5
HC150-3.2-T-10
HC150-4.8-T-5
HC150-4.8-T-10
HC150-6.4-T-5
HC150-6.4-T-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno (antes de la contracción)
(mm)
Espesor de la pared (después de encogerse)
(mm)
Longitud del tubo
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.60.25000
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.60.210000
10 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

-2.40.235000
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103.20.235000
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103.20.2310000
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.80.235000
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.80.2310000
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106.40.285000
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106.40.2810000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Factor de contracción 2: 1 a menos de 3: 1 Material Fluororesina Color Transparencia
Retardante de llama Ninguno Adhesivo Ninguno Función especial / aplicación Resistente al calor / Resistente químico
Normas representativas UL