(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo termocontraíble (resistente al calor y 150°C y negro)

Tubo termocontraíble (resistente al calor y 150°C y negro)
  • Descuento por volumen

Tubo termorretráctil resistente al calor (hasta 150°C) (negro). Resistente químico.

[Caracteristicas]
Tubo delgado de PVDF termocontraíble retardante de llama a 150°C con una relación termocontraíble de 2: 1.
Tubo termocontraíble con excelente resistencia al calor y retardo de llama.
· También incluye resistencia química.
Proteja el cableado del combustible industrial, solventes y químicos.
El grabado, etc. que se realiza en el arnés protegido se puede ver claramente debido al alto grado de transparencia (tipo transparente).

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HC150-1.6-B-5
HC150-1.6-B-10
HC150-2.4-B-5
HC150-2.4-B-10
HC150-3.2-B-5
HC150-3.2-B-10
HC150-6.4-B-5
HC150-6.4-B-10
HC150-9.5-B-5
HC150-9.5-B-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno (antes de la contracción)
(mm)
Espesor de la pared (después de encogerse)
(mm)
Factor de contracción Longitud del tubo
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.60.22: 1 a menos de 3: 15000
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.60.22: 1 a menos de 3: 110000
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102.40.232: 1 a menos de 3: 15000
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102.40.232: 1 a menos de 3: 110000
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.20.232: 1 a menos de 3: 15000
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.20.232: 1 a menos de 3: 110000
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106.40.282: 1 a menos de 3: 15000
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106.40.282: 1 a menos de 3: 110000
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

109.50.28menos de 2: 15000
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

109.50.28menos de 2: 110000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fluororesina Color Negro Retardante de llama Ninguno
Adhesivo Ninguno Función especial / aplicación Resistente al calor / Resistente químico Normas representativas UL