(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo termocontraíble (azul)【10 piezas por paquete】

Tubo termocontraíble (azul)
  • Descuento por volumen

Tubo termocontraíble del tipo de color (azul) que corresponde a Ul224, CSAC22.2.

[Caracteristicas]
· Serie Eco, retardante de llama, termoplástico flexible, tubo retráctil. Relación de contracción: 2: 1.
· Este producto cumple con UL224, CSAC22.2.
· Los caracteres grabados no son fáciles de borrar.
· Ampliamente utilizado en una variedad de campos, como equipos electrónicos, comunicaciones y automotriz.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SZF2C-1.5BL
SZF2C-2.5BL
SZF2C-3.5BL
SZF2C-5.0BL
SZF2C-7.0BL
SZF2C-10.0BL
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno (antes de la contracción)
(mm)
Espesor de la pared (después de encogerse)
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

101.50.33

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.50.44

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.50.44

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1050.56

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

1070.56

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10100.56

Cargando…

  1. 1

Información básica

Factor de contracción menos de 2: 1 Material Poliolefina Color Azul
Retardante de llama Presente Adhesivo Ninguno Longitud del tubo(mm) 1000
Normas representativas UL