(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo termocontraíble (contracción 4: 1)【5-10 piezas por paquete】

Tubo termocontraíble (contracción 4: 1)
  • Descuento por volumen

Tubo termorretráctil con alta tasa de contracción que se contrae en una proporción de 4: 1. Óptimo para usar en lugares que tienen una diferencia de nivel.

[Caracteristicas]
▪ Tubos termorretráctiles flexibles que se contraen en una proporción de 4: 1.
· Los tubos retráctiles se fabrican mediante coextrusión de una resina de poliolefina y un adhesivo termofusible.
· Adecuado para proporcionar un fuerte aislamiento y refuerzo a prueba de goteo.
· Se usa ampliamente para proteger el alambre de metal de la humedad y para unir cables de barcos, así como equipos de control automático, etc.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CD-12024-5
CD-12024-10
CD-16040-5
CD-16040-10
CD-19044-5
CD-19044-10
CD-24060-5
CD-24060-10
CD-32080-5
CD-32080-10
CD-4010-5
CD-4010-10
CD-520130-5
CD-520130-10
CD-6012-5
CD-6012-10
CD-8016-5
CD-8016-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno (antes de la contracción)
(mm)
Espesor de la pared (después de encogerse)
(mm)
Longitud del tubo
(mm)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012.12.25000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012.12.210000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016.22.25000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016.22.210000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1019.12.45000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1019.12.410000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1024.12.45000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1024.12.410000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1032.12.45000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1032.12.410000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.315000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.3110000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10522.45000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10522.410000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.415000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.4110000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108.215000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108.2110000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Factor de contracción 4: 1 o más Material Poliolefina Color Negro
Retardante de llama Presente Adhesivo Presente Normas representativas UL
Otras propiedades UV