(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo termocontraíble (contracción 3: 1)

Tubo termocontraíble (contracción 3: 1)
  • Descuento por volumen

Tubo termorretráctil con alta tasa de contracción que se contrae en una proporción de 3: 1. Óptimo para usar en lugares que tienen una diferencia de nivel.

[Caracteristicas]
▪ Tubos termorretráctiles flexibles que se contraen en una proporción de 3: 1.
· Los tubos retráctiles se fabrican mediante coextrusión de una resina de poliolefina y un adhesivo termofusible.
· Adecuado para proporcionar un fuerte aislamiento y refuerzo a prueba de goteo.
· Se usa ampliamente para proteger el alambre de metal de la humedad y para unir cables de barcos, así como equipos de control automático, etc.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CC-12040-5
CC-12040-10
CC-19060-5
CC-19060-10
CC-24080-5
CC-24080-10
CC-3006-5
CC-3006-10
CC-30010-5
CC-30010-10
CC-40013-5
CC-40013-10
CC-6020-5
CC-6020-10
CC-9030-5
CC-9030-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno (antes de la contracción)
(mm)
Espesor de la pared (después de encogerse)
(mm)
Factor de contracción Longitud del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.41.63: 1 a menos de 4.15000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.41.63: 1 a menos de 4.110000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019.72.23: 1 a menos de 4.15000
2 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1019.72.23: 1 a menos de 4.110000
2 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1024.82.43: 1 a menos de 4.15000
2 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1024.82.43: 1 a menos de 4.110000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.51.13: 1 a menos de 4.15000
2 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.51.13: 1 a menos de 4.110000
2 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10302.42: 1 a menos de 3: 15000
2 Pieza(s)Disponible

65 Días o más

10302.42: 1 a menos de 3: 110000
2 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1040.12.43: 1 a menos de 4.15000
2 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1040.12.43: 1 a menos de 4.110000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.213: 1 a menos de 4.15000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.213: 1 a menos de 4.110000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.21.42: 1 a menos de 3: 15000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.21.42: 1 a menos de 3: 110000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Poliolefina Color Negro Retardante de llama Presente
Adhesivo Presente Normas representativas UL Características Prueba de combustión del vehículo
Otras propiedades UV