(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Banda de unión de resistencia al calor【5-100 piezas por paquete】

Banda de unión de resistencia al calor
  • Descuento por volumen

Banda de unión que es resistente al calor hasta temperaturas de 180°C (se puede utilizar hasta 12 horas sin interrupción.

[Caracteristicas]
Banda de unión resistente al calor hasta temperaturas de 180°C.
Efectivo en áreas como hornos que generan altas temperaturas y otros calentadores.
El producto es de color verde melón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DK-100EXH-5
DK-100EXH-10
DK-100EXH-100
DK-150EXH-5
DK-150EXH-10
DK-150EXH-100
DK-200EXH-5
DK-200EXH-10
DK-200EXH-100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)
Fuerza de tracción
(kg)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10241002.57

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10241002.57

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10241002.57

5 piezas por paquete

10 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

-341503.511.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10341503.511.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10341503.511.5

5 piezas por paquete

10 Paquete(s)Disponible

6 Días o más

-482004.815

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10482004.815

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10482004.815

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 46 nylon Color Verde melon Resistencia al medio ambiente Resistente al calor
Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-0 Normas representativas UL Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 150

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico