(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de banda de unión (resistencia al calor / fijación por tornillo)【10-100 piezas por paquete】

Accesorios de banda de unión (resistencia al calor / fijación por tornillo)
  • Descuento por volumen

Fijación de banda de unión con anclaje de tornillo a una temperatura resistente al calor de 180 ° C

[Caracteristicas]
Fijación de banda de unión resistente al calor.
· Temperatura de resistencia al calor: 180 ° C.
Se puede usar junto con la banda de unión EXH.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DK-1.5EXH
DK-3.5EXH
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud Total
(mm)
Ancho
(mm)
Posición del orificio de montaje

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020.59.6Ancho

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1022.516Completamente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Material 46 nylon Color Verde melon
Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-0 Estándar UL

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico