(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo de vinilo (blanco)

Tubo de vinilo (blanco)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-2.0W-5
TB-2.0W-10
TB-2.0W-200
TB-3.0W-5
TB-3.0W-10
TB-3.0W-200
TB-3.2W-5
TB-3.2W-10
TB-3.2W-200
TB-3.4W-5
TB-3.4W-10
TB-3.4W-200
TB-3.5W-5
TB-3.5W-10
TB-3.5W-200
TB-3.6W-5
TB-3.6W-10
TB-3.6W-200
TB-4.0W-5
TB-4.0W-10
TB-4.0W-200
TB-4.2W-5
TB-4.2W-10
TB-4.2W-200
TB-5.0W-5
TB-5.0W-10
TB-5.0W-200
TB-5.5W-5
TB-5.5W-10
TB-5.5W-200
TB-6.0W-5
TB-6.0W-10
TB-6.0W-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Interno Requerido del Diámetro
(mm)
Espesor Requerido
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor
(mm)
Largo total
(m)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

102.0±0.150.420.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.0±0.150.420.410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.0±0.150.420.4200
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

103.0±0.150.4530.455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.0±0.150.4530.4510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.0±0.150.4530.45200
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

103.2±0.150.453.20.455
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.2±0.150.453.20.4510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.2±0.150.453.20.45200
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

103.4±0.150.453.40.455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.4±0.150.453.40.4510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.4±0.150.453.40.45200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.5±0.150.453.50.455
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

103.5±0.150.453.50.4510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.5±0.150.453.50.45200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.6±0.150.453.60.455
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.6±0.150.453.60.4510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.6±0.150.453.60.45200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.0±0.150.4540.455
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

104.0±0.150.4540.4510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.0±0.150.4540.45200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.2±0.150.454.20.455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.2±0.150.454.20.4510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.2±0.150.454.20.45200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.0±0.20.550.455
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

105.0±0.20.550.4510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.0±0.20.550.45200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.5±0.20.55.50.455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.5±0.20.55.50.4510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.5±0.20.55.50.45200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.0±0.20.560.455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.0±0.20.560.4510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.0±0.20.560.45200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Redondo Temperatura de Operación (Mínima)(℃) -20 Temperatura de Operación (Máxima)(℃) 60
Color Blanco Material PVC Color Blanco