(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo de polivinilo (negro)

Tubo de polivinilo (negro)
  • Descuento por volumen

Tubo de polivinilo de uso general (negro).

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-2.0B-10
TB-2.0B-200
TB-3.0B-10
TB-3.0B-200
TB-4.0B-10
TB-4.0B-200
TB-5.0B-5
TB-5.0B-10
TB-5.0B-200
TB-6.0B-5
TB-6.0B-10
TB-6.0B-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Interno Requerido del Diámetro
(mm)
Espesor Requerido
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor
(mm)
Largo total
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.0±0.150.420.410
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.0±0.150.420.4200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.0±0.150.4530.4510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.0±0.150.4530.45200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.0±0.150.4540.4510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.0±0.150.4540.45200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.0±0.20.550.455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.0±0.20.550.4510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.0±0.20.550.45200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.0±0.20.560.455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.0±0.20.560.4510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.0±0.20.560.45200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Redondo Temperatura de Operación (Mínima)(℃) -20 Temperatura de Operación (Máxima)(℃) 60
Color Negro Material PVC Color Negro