(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contactos - serie CB01【100 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CB01C5-010A
CB01C5-020A
CB01C6-010A
CB01C6-020A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de cable aplicable AWG Forma de contacto Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22 a 28Macho1.6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

20 a 22Macho1.7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22 a 28Hembra1.6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

20 a 22Hembra1.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector serie iniciales A・B・C A・B・C CB01 Clasificación del IP Presente