(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para conectores - Serie CL07, resistente al agua【100 piezas por paquete】

Accesorios para conectores - Serie CL07, resistente al agua
  • Descuento por volumen

Se encuentran disponibles 3 tipos de empaques a prueba de agua, para adaptarse al recubrimiento de los cables utilizados.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WS07MF-0A
WS07MF-0C
WS07MF-0D
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Negro1.7 a 2.1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Azul2.1 a 2.7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Marrón2.7 a 3.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Especificación Recto a Prueba de Agua Características 4 Types of Waterproof Packing