(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contactos - serie CL07【100 piezas por paquete】

Contactos - serie CL07
  • Descuento por volumen

Este es el contacto dedicado de la serie CL07. Hay 2 tipos disponibles según el tamaño de cable compatible.

[Caracteristicas]
· Tenga en cuenta que estos son aplicables a 215005 y 215006 terminales de 2.0 mm2 de diámetro de camisa de cable eléctrico de ø3.1 o menos.
· Uso en estado sumergido no admitido

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
215001-2M
215002-2M
215003-2M
215004-2M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de cable aplicable AWG Forma de contacto Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22 a 20Macho2.7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22 a 20Hembra2.7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

20 a 16Macho3.1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

20 a 16Hembra3.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector serie iniciales A・B・C A・B・C CL07D Clasificación del IP Presente