(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de conexión - compatible con relé coaxial

Adaptadores de conexión - compatible con relé coaxial
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La serie TMA (SMA) de pequeños conectores coaxiales de frecuencia súper alta proporciona una transmisión estable a hasta 18 GHz CC.
· Un adaptador extiende el mismo tipo de arnés coaxial.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BNC323-BA
TMA9045-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSClasificación Método de Adjunto Conector tipo 1 Conector tipo 2 Voltaje permitido
(V)
Función de protección (resistente al medio ambiente) Impedancia
(Ω)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BNCBloqueo de BayonetaConector BNCJack a granel aislado BNC500Ninguno50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SMABloqueo de RoscaPrueba de enchufe SMAConector SMA---

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Relé (Conexión Homogénea) Impedancia 50 A Recto