(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector circular pequeño serie R03 - bloqueo de tornillo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
R03-JB5M
R03-JB6M
R03-JB12M
R03-RB5F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Voltaje permitido
(V)
Tipo Aviso: voltaje DC Aviso: voltaje AC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)5Cable a cable150Adaptador de relé200V150V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)6Cable a cable300Adaptador de relé420V300V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)12Cable a cable300Adaptador de relé420V300V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)5Montaje de cable a panel150Receptáculo de montaje en panel tipo brida200V150V

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales P Q R P Q R R03
Corriente permisible(A) 2 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Método de eliminación Otros