(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie PRC03 - bloqueo de un toque

Conector circular serie PRC03 - bloqueo de un toque
  • Descuento por volumen

Los conectores de la serie Tajimi PRC03 son conectores push-pull que han sido diseñados de forma exclusiva y son populares en las industrias industrial y de medición. Fácilmente desmontable y no se aflojará por vibraciones ni golpes. Los conectores de la serie PRC03 están registrados como modelo estándar de la asociación japonesa de pruebas no destructivas.

[Características]
· Número de pines: 2, 3, 4, 5 y 7
· Material de la cáscara: Aleación de zinc
· Acabado de la carcasa: Níquel
· Material de contacto: Aleación de cobre
· Finalizar contacto: Oro sobre níquel
· Terminación: Soldar

* La serie PRC03 solo está disponible en tamaño de inserto 10

(i)Advertencia

Número de Parte
PRC03-12A10-2AF10.5
PRC03-12A10-2AM10.5
PRC03-12A10-3AF10.5
PRC03-12A10-3AM10.5
PRC03-12A10-4F10.5
PRC03-12A10-4M10.5
PRC03-12A10-5F10.5
PRC03-12A10-5M10.5
PRC03-12A10-7F10.5
PRC03-12A10-7M10.5
PRC03-21A10-2AF
PRC03-21A10-2AM
PRC03-21A10-3AF
PRC03-21A10-3AM
PRC03-21A10-4F
PRC03-21A10-4M
PRC03-21A10-5F
PRC03-21A10-5M
PRC03-21A10-7F
PRC03-21A10-7M
PRC03-23A10-2AF
PRC03-23A10-2AM
PRC03-23A10-3AF
PRC03-23A10-3AM
PRC03-23A10-4F
PRC03-23A10-4M
PRC03-23A10-5F
PRC03-23A10-5M
PRC03-23A10-7F
PRC03-23A10-7M
PRC03-32A10-2AF10.5
PRC03-32A10-2AM10.5
PRC03-32A10-3AF10.5
PRC03-32A10-3AM10.5
PRC03-32A10-4F10.5
PRC03-32A10-4M10.5
PRC03-32A10-5F10.5
PRC03-32A10-5M10.5
PRC03-32A10-7F10.5
PRC03-32A10-7M10.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Tipo Aviso: voltaje DC Aviso: voltaje AC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)2Cable a cable10600Enchufe recto840V600V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)2Cable a cable10600Enchufe recto840V600V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)3Cable a cable10350Enchufe recto504V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)3Cable a cable10350Enchufe recto504V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)4Cable a cable5400Enchufe recto560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)4Cable a cable5400Enchufe recto560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)5Cable a cable5350Enchufe recto490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)5Cable a cable5350Enchufe recto490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)7Cable a cable5350Enchufe recto490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)7Cable a cable5350Enchufe recto490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)2Montaje de cable a panel10600Receptáculo de montaje en panel tipo brida840V600V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)2Montaje de cable a panel10600Receptáculo de montaje en panel tipo brida840V600V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)3Montaje de cable a panel10350Receptáculo de montaje en panel tipo brida504V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)3Montaje de cable a panel10350Receptáculo de montaje en panel tipo brida504V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)4Montaje de cable a panel5400Receptáculo de montaje en panel tipo brida560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)4Montaje de cable a panel5400Receptáculo de montaje en panel tipo brida560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)5Montaje de cable a panel5350Receptáculo de montaje en panel tipo brida490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)5Montaje de cable a panel5350Receptáculo de montaje en panel tipo brida490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)7Montaje de cable a panel5350Receptáculo de montaje en panel tipo brida490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)7Montaje de cable a panel5350Receptáculo de montaje en panel tipo brida490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)2Montaje de cable a panel10600Receptáculo de montaje en panel tipo tabique840V600V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)2Montaje de cable a panel10600Receptáculo de montaje en panel tipo tabique840V600V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)3Montaje de cable a panel10350Receptáculo de montaje en panel tipo tabique504V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)3Montaje de cable a panel10350Receptáculo de montaje en panel tipo tabique504V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)4Montaje de cable a panel5400Receptáculo de montaje en panel tipo tabique560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)4Montaje de cable a panel5400Receptáculo de montaje en panel tipo tabique560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)5Montaje de cable a panel5350Receptáculo de montaje en panel tipo tabique490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)5Montaje de cable a panel5350Receptáculo de montaje en panel tipo tabique490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)7Montaje de cable a panel5350Receptáculo de montaje en panel tipo tabique490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)7Montaje de cable a panel5350Receptáculo de montaje en panel tipo tabique490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)2Cable a cable10600Adaptador de relé840V600V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)2Cable a cable10600Adaptador de relé840V600V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)3Cable a cable10350Adaptador de relé504V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)3Cable a cable10350Adaptador de relé504V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)4Cable a cable5400Adaptador de relé560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)4Cable a cable5400Adaptador de relé560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)5Cable a cable5350Adaptador de relé490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)5Cable a cable5350Adaptador de relé490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)7Cable a cable5350Adaptador de relé490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)7Cable a cable5350Adaptador de relé490V350V

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales P Q R P Q R PRC03
Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Método de eliminación Un toque