(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapa a prueba de polvo del conector de la serie PRC04

Tapa a prueba de polvo del conector de la serie PRC04
  • Descuento por volumen

Tapa antipolvo para evitar la contaminación con materias extrañas y proteger la parte de conexión. Tapa especial a prueba de polvo para un conector de un solo toque de fácil extracción "serie PR04".

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PRC04-16RC
PRC04-20RC
PRC04-26RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
(Núcleo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 ~ 14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 ~ 19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021 ~ 37

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector Compatible Conector Circular Cadena/Cable N/A Material Resina
Color Otro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Otro Especificaciones Para montaje en panel
Tipo Tapa a prueba de polvo para PRC04