(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de automatización de baja flexión - 600 V, 16 AWG, cubierta de PVC, serie BR-VCT-SSD

Cable de automatización de baja flexión - 600 V, 16 AWG, cubierta de PVC, serie BR-VCT-SSD
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
• El cable y el cable están integrados, ofreciendo una excelente durabilidad y fácil instalación.
• Excelente resistencia al calor y al aceite.
• El conductor consta de alambres finos, lo que da como resultado un cable altamente flexible con una durabilidad de flexión superior.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-1
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-2
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-3
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-4
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-5
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-6
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-7
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-8
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-9
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-10
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-11
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-12
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-13
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-14
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-15
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-16
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-17
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-18
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-19
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-20
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-21
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-22
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-23
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-24
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-25
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-26
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-27
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-28
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-29
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-30
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-31
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-32
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-33
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-34
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-35
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-36
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-37
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-38
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-39
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-40
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-41
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-42
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-43
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-44
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-45
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-46
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-47
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-48
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-49
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-50
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-51
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-52
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-53
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-54
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-55
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-56
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-57
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-58
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-59
BR-VCT-SSD 4X1.25SQ-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-9411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-11411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-13411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-14411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-15411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-16411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-17411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-18411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-19411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-21411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-22411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-23411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-24411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-25411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-26411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-27411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-28411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-29411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-31411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-32411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-33411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-34411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-36411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-37411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-38411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-39411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-40411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-41411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-42411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-43411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-44411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-45411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-46411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-47411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-48411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-49411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-51411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-52411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-53411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-54411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-55411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-56411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-57411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-58411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-59411.1X17.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60411.1X17.6

Cargando…

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 1.25 Tamaño AWG(AWG) 16 Tensión nominal 600V
Blindaje Ninguno Característica de la vaina Resistencia al aceite / Resistencia al calor Material de la funda PVC (resistente al calor, resistente al aceite)
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC (resistente al calor) Fuente de alimentación / señal Uso dual Número de hilos / diámetro de hilos(Número de unidades / mm) 112/0.12
Diámetro exterior del conductor(mm) 1.5 Espesor del cuerpo de aislamiento estándar(mm) 0.8 Diámetro exterior del cuerpo de aislamiento(mm) 3.1