(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie K - resistente al agua

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EGG.2K.310.CLL

Número de Parte
EGG.2K.310.CLL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

81 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales D・E・F Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Numero de nucleos 10 Aplicación Montaje de cable a panel Corriente permisible(A) 8
Voltaje permitido(V) 430 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Presente Voltaje máximo(Vr.ms) 1,300 Señal de cable aplicable(AWG) #22
Tamaño de la cáscara 2K Tipo de conector Tipo de montaje en panel Método de eliminación Un toque
Grado de protección IP66