(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo ancho de corbata estándar【50 piezas por paquete】

Tipo ancho de corbata estándar
  • Descuento por volumen

Esta línea definitiva de productos de bridas incluye una variedad de colores.

[Caracteristicas]
· El ancho aumentado hace que este producto sea óptimo para aplicaciones que requieren una fuerza de apriete fuerte.
· La resistencia a la tracción del bucle es más de 1,5 veces el nivel del tipo estándar (600 N/60 kgf).
· Debido a que este producto es más ancho, protege los artículos empaquetados que se dañan fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SG-H200W
SG-H250
SG-H300
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Color Resistencia al medio ambiente Rango de temperatura de funcionamiento

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5.0 a 50200NegroResistente al clima / Resistente al calor-40 ° C a 105 ° C

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.0 a 66250Semitransparente--40 ° C a 85 ° C

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.0 a 82300Semitransparente--40 ° C a 85 ° C

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 8.7 Material Nylon 6,6 Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2
Normas representativas UL Resistencia a la tracción del bucle(N) 600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico