(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un tipo de sellado perfecto, súper glándula estándar IP68.
[Características]
· El sellado perfecto bloquea completamente el agua externa, el aceite y el polvo que protege los equipos internos de precisión.
· Lengüetas innovadoras (tipo A) que demuestran una excelente fuerza de sujeción apretando ligeramente.
· Ligero con resistencia química / térmica superior y propiedades de aislamiento eléctrico.
· También está disponible un producto de sello de caucho resistente al aceite (NBR).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
FGA26S-10G
Número de Parte |
---|
FGA26S-10G |
Cargando…
Forma | Tipo Integrado | Material | Resina | Norma Representativa | CE / UL / CUL |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Glandula de Cable | Normas de conformidad | UL-C&US/CE | Material del cuerpo principal | 66 nylon (UL94 V-2) |
Grado de IP | IP68/5 presión atmosférica |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FGA26S-10G de la serie Prensaestopas - sello manual, nylon 66, UL94 V-2.
Número de Parte |
---|
FGA13-08G |
FGA17-06B |
FGA17-06G |
FGA26S-14B |
FGA26S-14G |
FGA33-22B |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente