(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Prensaestopas - cierre manual, latón【1-10 piezas por paquete】

Prensaestopas - cierre manual, latón
  • Descuento por volumen

Súper prensaestopas de latón que cumple perfectamente con IP68

[Caracteristicas]
La construcción de metal proporciona resistencia química superior al calor y al clima, así como resistencia a los golpes.
· Un sello perfecto bloquea completamente el agua externa, el aceite y el polvo, protegiendo las piezas internas de precisión.
▪ Garras ideales (tipo A) que demuestran una excelente fuerza de sujeción con apriete ligero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FBA13-05
FBA13-08
FBA17-06
FBA17-10
FBA21-10
FBA21-13
FBA26-16
FBA26-18
FBA33-22
FBA33-25
FBA42-25
MBA12-05
MBA12-08
MBA16-06
MBA20-10
MBA20-13
MBA25-16
MBA25-18
MBA32-22
MBA32-25
MBA40-25
MBA40-30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Estándar de Tornillo Tamaño del Tornillo Medida del tornillo Tamaño de cable adaptativo
(mm)
Diámetro del orificio de montaje
(mm)
Longitud del tornillo
(mm)
Tamaño de llave, porción bloqueada / porción sellada Diámetro interno mínimo del cuerpo principal de tierra
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ5.3~3Rosca G (PF)G(PF) 1/4"G 1/45.3 a 313.5 a 13.9817/178.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ7.8~4.5Rosca G (PF)G(PF) 1/4"G 1/47.8 a 4.513.5 a 13.9817/178.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ7~4Rosca G (PF)G(PF) 3/8"G 3/87 a 417 a 17.4922/2210.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ10~6Rosca G (PF)G(PF) 3/8"G 3/810 a 617 a 17.4922/2210.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ10~6Rosca G (PF)G(PF) 1/2"G 1/210 a 621,4 a 21,99.526/2614.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ14~9Rosca G (PF)G(PF) 1/2"G 1/214 a 921,4 a 21,99.526/2614.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Φ16~12Rosca G (PF)G(PF) 3/4"G 3/416 a 1226,9 a 27,41232/3218.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ18~14Rosca G (PF)G(PF) 3/4"G 3/418 a 1426,9 a 27,41232/3218.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10Φ22~16Rosca G (PF)G(PF) 1"G 122 a 1633,8 a 34,412.541/4125

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10Φ25~18Rosca G (PF)G(PF) 1"G 125 a 1833,8 a 34,412.541/4125

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10Φ25~21Rosca G (PF)G(PF) 1 1/4"G 1 1/425 a 2142,5 a 43,11550/5032

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10Φ5.3~3Rosca MétricaM12×1.5M12 X 1.55.3 a 312.4 a 12.8817/178

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Φ7.8~4.5Rosca MétricaM12×1.5M12 X 1.57.8 a 4.512.4 a 12.8817/178

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ7~4Rosca MétricaM16×1.5M16 X 1.57 a 416.4 a 16.8922/2210.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ10~6Rosca MétricaM20×1.5M20 X 1.510 a 620.5 a 219.526/2614.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ14~9Rosca MétricaM20×1.5M20 X 1.514 a 920.5 a 219.526/2614.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ16~12Rosca MétricaM25×1.5M25 X 1.516 a 1225.5 a 261232/3218.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ18~14Rosca MétricaM25×1.5M25 X 1.518 a 1425.5 a 261232/3218.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10Φ22~16Rosca MétricaM32×1.5M32 X 1.522 a 1632,6 a 33,212.541/4125

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ25~18Rosca MétricaM32×1.5M32 X 1.525 a 1832,6 a 33,212.541/4125

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10Φ25~21Rosca MétricaM40×1.5M40 X 1.525 a 2140,6 a 41,21550/5032

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10Φ30~24Rosca MétricaM40×1.5M40 X 1.530 a 2440,6 a 41,21550/5032

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Integrado Material Metal Color Otro
Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / Otro Norma Representativa CE / UL / CUL Tipo Glandula de Cable
Forma del sello Un tipo Color Plata brillante Normas de conformidad UL-C&US/VDE/CE
Material del cuerpo principal Latón / Niquelado Grado de IP IP68/5 presión atmosférica Características Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico